HUBBELL CANADA
Image of SHS075U Gestion des fils et des câbles, agrippes-câbles, usage intensif, oeillet unique, bronze étamé, fermeture à lacet, 0,75-0,99"., SHS075U

Gestion des fils et des câbles, agrippes-câbles, usage intensif, oeillet unique, bronze étamé, fermeture à lacet, 0,75-0,99"., SHS075U

Marque: Bryant

No de catalogue: SHS075U

Gestion des fils et des câbles, agrippes-câbles, usage intensif, oeillet unique, bronze étamé, fermeture à lacet, 0,75-0,99".

  • Robuste
  • Œil unique
  • Bronze étamé
  • Fermeture à lacets
  • 0,75 à 0,99 po

Heavy Duty Split Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SHS075U

Construction

Woven

Force de rupture approximative

2,820 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Heavy Duty

Type

Split Mesh, Lace Closing

Type

Single Eye

UPC

781786244726

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.75 in-0.99 in

Taille du câble

.75-.99" (1.90-2.51)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

2,820 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5