HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, portée de câble de 3,50 à 3,99 po., PHS350
Image of PHS350 Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, portée de câble de 3,50 à 3,99 po., PHS350

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, portée de câble de 3,50 à 3,99 po., PHS350

Marque: Bryant

No de catalogue: PHS350

Gestion des fils et des câbles Bryant, poignée de câble, œil tournant souterrain, portée de câble de 3,50 à 3,99 po.

  • Oeil tournant souterrain
  • Gamme de câbles de 3,50 à 3,99 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

9600

Catalog Number

PHS350

Construction

Woven

Force de rupture approximative

48,000 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Série

Underground K-Type

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Revolving Eye, Standard Length

UPC

781786280168

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

3.50 in-3.99 in

Taille du câble

3.50-3.99" (8.89-10.13)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

9600

Force de rupture approximative

48,000 lbs