Marque: Bryant
No de catalogue: SSR300
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
2400
Catalog Number
SSR300
Construction
Force de rupture approximative
12,000 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Type
Split Mesh, Rod Closing, Single Weave
Type
Offset Eye
UPC
781786271869
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
3.00 in-3.49 in
Taille du câble
3.00-3.49" (7.62-8.86)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
2400
Force de rupture approximative
12,000 lbs
Quantité dans l'emballage
2