Marque: Bryant
No de catalogue: PJ100
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
780
Catalog Number
PJ100
Construction
Woven
Force de rupture approximative
3,900 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Série
Junior Grip
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786280762
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1.00-1.24 in
Taille du câble
1.00-1.24" (2.54-3.15)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
780
Force de rupture approximative
3,900 lbs
Quantité dans l'emballage
5