HUBBELL CANADA
Image of PHS100 Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, 1.00-1.49" Gamme de câbles, PHS100

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, 1.00-1.49" Gamme de câbles, PHS100

Marque: Bryant

No de catalogue: PHS100

Gestion des fils et des câbles Bryant, tire-câble, poignée de câble souterrain, 1.00-1.49" Gamme de câbles.

  • Oeil tournant souterrain
  • Gamme de câbles de 1,00 à 1,49 po

Standard Product

Général

Application

General Cable Pulling

Capacité de charge

3280

Catalog Number

PHS100

Construction

Force de rupture approximative

16,400 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

Non-Mounted

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Revolving Eye, Standard Length

UPC

781786280069

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

UL Listed Circuit Wire

Plage de diamètres de câbles

1.00 in-1.49 in

Taille du câble

1.00-1.49" (2.54-3.78)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Capacité de charge

3280

Force de rupture approximative

16,400 lbs