Marque: Bryant
No de catalogue: PA125
Standard Product
Application
General Cable Pulling
Capacité de charge
1060
Catalog Number
PA125
Construction
Force de rupture approximative
5,300 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel, Galvanized
Matériel - quincaillerie de montage
Non-Mounted
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Flexible Eye
UPC
781786280526
Fiche technique du câble
UL Listed Circuit Wire
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.49 in
Taille du câble
1.25-1.49" (3.17-3.78)
Indicateur EU RoHs
Yes
Capacité de charge
1060
Force de rupture approximative
5,300 lbs