HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble de tension pour fiches et connecteurs, poignée de câble en I, .40-.68", pour dispositifs de taille 2, galvanisé, PC23W54
Image of PC23W54 Gestion des fils et des câbles, poignée de câble de tension pour fiches et connecteurs, poignée de câble en I, .40-.68", pour dispositifs de taille 2, galvanisé, PC23W54

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble de tension pour fiches et connecteurs, poignée de câble en I, .40-.68", pour dispositifs de taille 2, galvanisé, PC23W54

Marque: Bryant

No de catalogue: PC23W54

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble de tension pour fiches et connecteurs, poignée de câble en I, .40-.68", pour dispositifs de taille 2, galvanisé.

  • I-Grip
  • 0,40 à 0,68 po
  • Pour appareils de taille 2
  • Galvanisé

Plastic Coated Mesh

Général

Application

Light Duty

Catalog Number

PC23W54

Construction

Woven

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Galvanized, Plastic Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Cord Grip

Série

Plug & Connectors

Type

For Bryant Devices

Type

Fitting

UPC

781786350205

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.40 in-0.68 in

Taille du câble

.40-.68" (1.02-1.73)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

10