
Marque: Bryant
No de catalogue: SPSR250DES
Application
Double Eye
Catalog Number
SPSR250DES
Construction
Woven
Force de rupture approximative
8,950 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Double Eye
UPC
781786006881
Plage de diamètres de câbles
2.5 in-2.99 in
Taille du câble
2.50-2.99" (6.35-7.59)
Indicateur EU RoHs
Yes
Force de rupture approximative
8,950 lbs
Quantité dans l'emballage
5