Marque: Bryant
No de catalogue: SPSR150DE
Split Mesh Rod Closing
Application
Double Eye
Catalog Number
SPSR150DE
Construction
Woven
Famille de produit
Standard Duty Series
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Double Eye
UPC
781786246706
Plage de diamètres de câbles
1.5 in-1.74 in
Taille du câble
1.50-1.74" (3.81-4.42)
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Quantité dans l'emballage
5