HUBBELL CANADA
Image of SPSR350DE Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, double oeillet, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 3.50-3.99", SPSR350DE

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, double oeillet, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 3.50-3.99", SPSR350DE

Marque: Bryant

No de catalogue: SPSR350DE

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, double oeillet, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 3.50-3.99".

  • Oeil double
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • Bronze étamé
  • 3,50 à 3,99 po

Split Mesh Rod Closing

Général

Application

Double Eye

Catalog Number

SPSR350DE

Construction

Woven

Force de rupture approximative

5,750 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Split Mesh, Rod Closing

Type

Double Eye

UPC

781786246805

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

3.5 in-3.99 in

Taille du câble

3.50-3.99" (8.89-10.13)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

5,750 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10