HUBBELL CANADA
Image of SPC150DES Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, double oeillet, maillure fermée, acier inoxydable, 1.50-1.74", SPC150DES

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, double oeillet, maillure fermée, acier inoxydable, 1.50-1.74", SPC150DES

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC150DES

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, double oeillet, maillure fermée, acier inoxydable, 1.50-1.74".

  • Double œil
  • Maille fermée
  • Acier inoxydable
  • 1,50 à 1,74 po

Closed Mesh

Général

Application

Double Eye

Catalog Number

SPC150DES

Construction

Woven

Force de rupture approximative

4,490 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Double Eye

UPC

781786006300

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.5 in-1.74 in

Taille du câble

1.50-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

4,490 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10