
Marque: Bryant
No de catalogue: SPC125DE
Closed Mesh
Application
Double Eye
Catalog Number
SPC125DE
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Double Eye
UPC
781786245303
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.49 in
Taille du câble
1.25-1.49" (3.17-3.78)
Indicateur EU RoHs
Yes
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Quantité dans l'emballage
5