HUBBELL CANADA
Image of SPC100L Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure fermée, bronze étamé, 1.00-1.24", SPC100L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure fermée, bronze étamé, 1.00-1.24", SPC100L

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC100L

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, œillet universel, maillure fermée, bronze étamé, 1.00-1.24".

  • Oeil universel
  • Maille fermée
  • Bronze étamé
  • 1,00 à 1,24 po

Closed Mesh

Général

Application

Double Eye

Catalog Number

SPC100L

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,610 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Double Eye

UPC

781786245501

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1-1.24 in

Taille du câble

1.00-1.24" (2.54-3.15)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,610 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5