Marque: Bryant
No de catalogue: SPSR125L
Split Mesh Rod Closing
Application
Universal Eye
Catalog Number
SPSR125L
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Universal Eye
UPC
781786246904
Plage de diamètres de câbles
1.25 in-1.49 in
Taille du câble
1.50-1.74" (3.81-4.42)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
1,610 lbs
Quantité dans l'emballage
5