HUBBELL CANADA
Image of SPS350SO Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture par lacet, bronze étamé, 3,50-3,99"., SPS350SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture par lacet, bronze étamé, 3,50-3,99"., SPS350SO

Marque: Bryant

No de catalogue: SPS350SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture par lacet, bronze étamé, 3,50-3,99".

  • Oeil décalé
  • Maille fendue
  • Fermeture lacet
  • Bronze enduit d'étain
  • 3,50 à 3,99 po

Split Mesh Lace Closing

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPS350SO

Construction

Woven

Force de rupture approximative

3,250 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Split Mesh, Lace Closing

Type

Offset Eye

UPC

781786372177

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

3.5 in-3.99 in

Taille du câble

3.50-3.99" (8.89-10.13)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

3,250 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5