HUBBELL CANADA
Image of SPSR100SO Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 1.00-1.24", SPSR100SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 1.00-1.24", SPSR100SO

Marque: Bryant

No de catalogue: SPSR100SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 1.00-1.24".

  • Oeil décalé
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • Bronze étamé
  • 1,00-1,24"

Split Mesh Rod Closing

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPSR100SO

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,500 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Split Mesh, Rod Closing

Type

Offset Eye

UPC

781786372221

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1-1.24 in

Taille du câble

1.00-1.24" (2.54-3.15)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10