HUBBELL CANADA
Image of SPC150SOS Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 1.50-1.74", SPC150SOS

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 1.50-1.74", SPC150SOS

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC150SOS

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, acier inoxydable, 1.50-1.74".

  • Oeil décalé
  • Maille fermée
  • Acier inoxydable
  • 1,50 à 1,74 po

Closed Mesh

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPC150SOS

Construction

Woven

Force de rupture approximative

3,700 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786006461

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.5 in-1.74 in

Taille du câble

1.50-1.74" (3.81-4.42)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

3,700 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5