HUBBELL CANADA
Image of SPC125SO Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, bronze étamé, 1.25-1.49", SPC125SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, bronze étamé, 1.25-1.49", SPC125SO

Marque: Bryant

No de catalogue: SPC125SO

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet décalé, maillure fermée, bronze étamé, 1.25-1.49".

  • Oeil décalé
  • Maille fermée
  • Bronze étamé
  • 1,25 à 1,49 po

Closed Mesh

Général

Application

Offset Eye

Catalog Number

SPC125SO

Construction

Woven

Force de rupture approximative

1,500 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Offset Eye

UPC

781786372504

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

1.25 in-1.49 in

Taille du câble

1.25-1.49" (3.17-3.78)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Force de rupture approximative

1,500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

100