
Marque: Bryant
No de catalogue: SPS150US
Split Mesh Lace Closing
Application
Single Eye
Catalog Number
SPS150US
Construction
Woven
Force de rupture approximative
4,490 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Single Eye
UPC
781786371804
Plage de diamètres de câbles
1.5 in-1.74 in
Taille du câble
1.50-1.74" (3.81-4.42)
Indicateur EU RoHs
Yes
Force de rupture approximative
4,490 lbs