
Marque: Bryant
No de catalogue: SPS350U
Split Mesh Lace Closing
Application
Single Eye
Catalog Number
SPS350U
Construction
Woven
Force de rupture approximative
4,900 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Single Eye
UPC
781786245907
Plage de diamètres de câbles
3.5 in-3.99 in
Taille du câble
3.50-3.99" (8.89-10.13)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
4,900 lbs
Quantité dans l'emballage
5