Marque: Bryant
No de catalogue: SPSR175US
Split Mesh Rod Closing
Application
Single Eye
Catalog Number
SPSR175US
Construction
Woven
Force de rupture approximative
6,000 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty Series
Type
Split Mesh, Rod Closing
Type
Single Eye
UPC
781786372047
Plage de diamètres de câbles
1.75 in-1.99 in
Taille du câble
1.75-1.99" (4.44-5.05)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
6,000 lbs
Quantité dans l'emballage
10