HUBBELL CANADA
Image of SPSR200US Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture à tige, acier inoxydable, 2.00-2.49", SPSR200US

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture à tige, acier inoxydable, 2.00-2.49", SPSR200US

Marque: Bryant

No de catalogue: SPSR200US

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture à tige, acier inoxydable, 2.00-2.49".

  • Oeillet unique
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • Acier inoxydable
  • 2,00 à 2,49"

Split Mesh Rod Closing

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPSR200US

Construction

Woven

Force de rupture approximative

8,950 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Split Mesh, Rod Closing

Type

Single Eye

UPC

781786372061

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2 in-2.49 in

Taille du câble

2.00-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Force de rupture approximative

8,950 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10