HUBBELL CANADA
Image of SPSR200U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 2.00-2.49", SPSR200U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 2.00-2.49", SPSR200U

Marque: Bryant

No de catalogue: SPSR200U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, oeillet unique, maillure divisée, fermeture à tige, bronze étamé, 2.00-2.49".

  • Oeillet unique
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige
  • Bronze étamé
  • 2,00 à 2,49 po

Split Mesh Rod Closing

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPSR200U

Construction

Woven

Force de rupture approximative

3,260 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Standard Duty

Type

Split Mesh, Rod Closing

Type

Single Eye

UPC

781786246508

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

2 in-2.49 in

Taille du câble

2.00-2.49" (5.08-6.32)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

3,260 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5