Marque: Bryant
No de catalogue: SPC062U
Closed Mesh
Application
Single Eye
Catalog Number
SPC062U
Construction
Woven
Force de rupture approximative
790 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Standard Duty
Type
Closed Mesh, Single Weave
Type
Single Eye
UPC
781786245020
Plage de diamètres de câbles
0.63 in-0.74 in
Taille du câble
.63-.74" (1.60-1.88)
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture approximative
790 lbs
Quantité dans l'emballage
10