HUBBELL CANADA
Image of SPJ023LD Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, œillet universel, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.23-0.31"., SPJ023LD

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, œillet universel, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.23-0.31"., SPJ023LD

Marque: Bryant

No de catalogue: SPJ023LD

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, œillet universel, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.23-0.31".

  • Robuste
  • Œil universel
  • Descente de service
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige

Heavy Duty Closed Mesh

Général

Application

Universal Eye

Catalog Number

SPJ023LD

Construction

Woven

Force de rupture approximative

500 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Service Drop - Heavy Duty

Type

Closed Mesh, Multi-Weave

Type

Universal Eye

UPC

781786247925

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.23 in-0.31 in

Taille du câble

.23-.31" (.58-.79)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20