
Marque: Bryant
No de catalogue: SPJ064LD
Heavy Duty Closed Mesh
Application
Universal Eye
Catalog Number
SPJ064LD
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,390 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Service Drop - Heavy Duty
Type
Closed Mesh, Multi-Weave
Type
Universal Eye
UPC
781786248083
Plage de diamètres de câbles
0.64 in-0.75 in
Taille du câble
.64-.75" (1.63-1.90)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
1,390 lbs
Quantité dans l'emballage
5