
Marque: Bryant
No de catalogue: SPJ087LD
Heavy Duty Closed Mesh
Application
Universal Eye
Catalog Number
SPJ087LD
Construction
Woven
Force de rupture approximative
1,790 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Service Drop - Heavy Duty
Type
Closed Mesh, Multi-Weave
Type
Universal Eye
UPC
781786248120
Plage de diamètres de câbles
0.87 in-1 in
Taille du câble
.87-1.00" (2.21-2.54)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
1,790 lbs
Quantité dans l'emballage
5