
Marque: Bryant
No de catalogue: SHC150
Heavy Duty Closed Mesh
Application
Double Eye
Catalog Number
SHC150
Construction
Woven
Force de rupture approximative
4,280 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Heavy Duty
Type
Closed Mesh, Double Weave
Type
Double Eye
UPC
781786244146
Plage de diamètres de câbles
1.5 in-1.99 in
Taille du câble
1.50-1.99" (3.81-5.05)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
4,280 lbs
Quantité dans l'emballage
5