
Marque: Bryant
No de catalogue: SPJ029UD
Heavy Duty Closed Mesh
Application
Single Eye
Catalog Number
SPJ029UD
Construction
Woven
Force de rupture approximative
500 lbs
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Bronze, Tin Coated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Service Drop - Heavy Duty
Type
Closed Mesh, Multi-Weave
Type
Single Eye
UPC
781786247703
Plage de diamètres de câbles
0.29 in-0.37 in
Taille du câble
.29-.37" (.74-.94)
Indicateur EU RoHs
No
Force de rupture approximative
500 lbs
Quantité dans l'emballage
5