HUBBELL CANADA
Image of SPJ035UD Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0,35-0,44"., SPJ035UD

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0,35-0,44"., SPJ035UD

Marque: Bryant

No de catalogue: SPJ035UD

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage intensif, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0,35-0,44".

  • Robuste
  • Œil unique
  • Descente de service
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige

Heavy Duty Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPJ035UD

Construction

Woven

Force de rupture approximative

870 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Service Drop - Heavy Duty

Type

Closed Mesh, Multi-Weave

Type

Single Eye

UPC

781786247727

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.35 in-0.44 in

Taille du câble

.35-.44" (.89-1.12)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

870 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20