HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.35-0.44"., SPJ035U
Image of SPJ035U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.35-0.44"., SPJ035U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.35-0.44"., SPJ035U

Marque: Bryant

No de catalogue: SPJ035U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.35-0.44".

  • Travaux légers
  • Œil unique
  • Descente de service
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige

Light Duty Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPJ035U

Construction

Woven

Force de rupture approximative

500 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Service Drop - Light Duty

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Single Eye

UPC

781786247246

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.35 in-0.44 in

Taille du câble

.35-.44" (.89-1.12)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5