HUBBELL CANADA
Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50"., SPJ041U
Image of SPJ041U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50"., SPJ041U
Image of SPJ041U Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50"., SPJ041U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50"., SPJ041U

Marque: Bryant

No de catalogue: SPJ041U

Gestion des fils et des câbles, poignée de câble, usage léger, oeillet unique, chute de service, maillure divisée, fermeture à tige, 0.41-0.50".

  • Travaux légers
  • Œil unique
  • Descente de service
  • Maille fendue
  • Fermeture de tige

Light Duty Closed Mesh

Général

Application

Single Eye

Catalog Number

SPJ041U

Construction

Woven

Famille de produit

Service Drop - Light Duty

Force de rupture approximative

500 lbs

Matériau

Bronze, Tin Coated

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Type

Closed Mesh, Single Weave

Type

Single Eye

UPC

781786247260

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

0.41 in-0.5 in

Taille du câble

.41-.50" (1.04-1.27)

Liée à la force

Force de rupture approximative

500 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

20