HUBBELL CANADA
Image of SHS300DES Gestion des fils et des câbles, poignée de câbles, usage intensif, oeillet double, acier inoxydable, fermeture à lacet, 3.00-3.49", SHS300DES

Gestion des fils et des câbles, poignée de câbles, usage intensif, oeillet double, acier inoxydable, fermeture à lacet, 3.00-3.49", SHS300DES

Marque: Bryant

No de catalogue: SHS300DES

Gestion des fils et des câbles, poignée de câbles, usage intensif, oeillet double, acier inoxydable, fermeture à lacet, 3.00-3.49".

  • Robuste
  • Double oeil
  • Acier inoxydable
  • Fermeture à lacets
  • 3,00-3,49"

Heavy Duty Split Mesh

Général

Application

Double Eye

Catalog Number

SHS300DES

Construction

Woven

Force de rupture approximative

25,200 lbs

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Stainless Steel

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Hook or Beam Clamp

Série

Heavy Duty

Type

Split Mesh, Lace Closing

Type

Double Eye

UPC

781786007185

Lié au conducteur

Plage de diamètres de câbles

3 in-3.49 in

Taille du câble

3.00-3.49" (7.62-8.86)

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à la force

Force de rupture approximative

25,200 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

5