
Marque: Bryant
No de catalogue: SHS400DES
Heavy Duty Split Mesh
Application
Double Eye
Catalog Number
SHS400DES
Construction
Woven
Force de rupture approximative
30,200 lbs
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Hook or Beam Clamp
Série
Heavy Duty
Type
Split Mesh, Lace Closing
Type
Double Eye
UPC
781786007222
Plage de diamètres de câbles
4 in-4.49 in
Taille du câble
4.00-4.49" (10.16-11.40)
Indicateur EU RoHs
Yes
Force de rupture approximative
30,200 lbs
Quantité dans l'emballage
5