Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: 31605015GPK100
Bulk Packed 100
Application
Replacement Gotcha Rings
Catalog Number
31605015GPK100
Code de couleur
White
Conditions environnementales
Weather Resistant
Couleur
Blanc
Famille de produit
Accessories
Matériau
Nylon
Spécifications
Type
Gotcha Ring
Type d'article
Cord Connector Accessories
UPC
783585023519
Poids
0.25 lb
Taille de l'afficheur
1/2" and 3/4" Form 2
Taille du moyeu
1/2", 3/4"
Nombre de conducteurs
Single
Plage de conducteurs
0.25-0.375 in (6.35-9.50 mm)
Conditions environnementales
Weather Resistant
Quantité dans l'emballage
10