HUBBELL CANADA
Gestion des fils Kellems, système étanche aux liquides, kit de conduits flexibles SwingLok®, 3/4" X6, 2 PS0759NGY, 6' G1075, PS07GYKIT
Image of PS07GYKIT Gestion des fils Kellems, système étanche aux liquides, kit de conduits flexibles SwingLok®, 3/4" X6, 2 PS0759NGY, 6' G1075, PS07GYKIT
Image of PS07GYKIT Gestion des fils Kellems, système étanche aux liquides, kit de conduits flexibles SwingLok®, 3/4" X6, 2 PS0759NGY, 6' G1075, PS07GYKIT
play
Kellems Wire Management Solutions
Discontinué

Gestion des fils Kellems, système étanche aux liquides, kit de conduits flexibles SwingLok®, 3/4" X6, 2 PS0759NGY, 6' G1075, PS07GYKIT

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PS07GYKIT

Gestion des fils Kellems, système étanche aux liquides, kit de conduits flexibles SwingLok®, 3/4" X6, 2 PS0759NGY, 6' G1075.

Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.

Comprend 2 raccords PS0759NGY et 6' de conduit G1075

Standard Product

Général

Application

Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II

Capacité de charge

Extra Flexible

Catalog Number

PS07GYKIT

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Couleur

Gris

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Between Enclosure and Conduit

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Spécifications

  • Material - Nylon
  • Sealing Ring - Neoprene

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Type

SwivelLok® Kit

Type

SwivelLok® Flexible Conduit Kit

Type d'article

PolyTuff Kit

Type de produit

PolyTuff® SwivelLok® Fittings

UPC

783585396668

Dimensions

Poids

1.7 lb

Taille de l'afficheur

3/4"

Taille du marché

3/4

Caractéristiques électriques

Connectivité

Cap Nut

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Suitable For Use In Wet Locations When A Listed Sealing Ring Is Used Between Box And Fitting

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Liée à la force

Capacité de charge

Extra Flexible

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)

Températures nominales

-40 Deg F to 225 Deg F (-40 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

10