Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: G1200
Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.
Emplacements humides et mouillés
Application
UL1660
Capacité de charge
Extra Flexible
Catalog Number
G1200
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
PVC rigide et flexible co-extrudé
Spécifications
Type
PolyTuff® I Conduit étanche
Type d'article
Produit standard
Type de fini
UPC
783585333687
Largeur
2.36 in
Longueur
50 ft
Taille du marché
2
Tension nominale
600 V
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Capacité de charge
Extra Flexible
Nombre d'unités sur la palette
350
Quantité dans l'emballage
50