HUBBELL CANADA
Image of FTD10072 Gestion des fils, poignée de câble à usage spécial, tube flexible, longueur de maillure 72", acier, 1.00-1.49", FTD10072

Gestion des fils, poignée de câble à usage spécial, tube flexible, longueur de maillure 72", acier, 1.00-1.49", FTD10072

Marque: Bryant

No de catalogue: FTD10072

Gestion des fils, poignée de câble à usage spécial, tube flexible, longueur de maillure 72", acier, 1.00-1.49".

  • Tube flexible
  • Longueur de maille de 72 po
  • Acier
  • 1,00-1,49"

Standard Product

Général

Application

Cable and Wire Splicing

Catalog Number

FTD10072

Force de rupture approximative

9,100 lbs

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Steel, Galvanized

Matériel - quincaillerie de montage

On Cable Ends

Série

Splicing Grips

Type

Closed Mesh, Double Weave

Type

Tube

UPC

781786241862

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1

Plage de diamètres de câbles

1-1.49 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à la force

Force de rupture approximative

9,100 lbs

Logistique

Quantité dans l'emballage

6