HUBBELL CANADA
Image of VSC4 Gestion des fils, rack, couvercle de canal vertical, 4" noir, VSC4

Gestion des fils, rack, couvercle de canal vertical, 4" noir, VSC4

OU

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VSC4

Gestion des fils, rack, couvercle de canal vertical, 4" noir.

Les couvercles de remplacement pour les gestionnaires de câbles de la série VS peuvent rafraîchir n'importe quelle installation.

Standard Product

Général

Application

Vertical Organizers

Catalog Number

VSC4

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Spécifications

  • Finish - Black Powder Coated
  • Gauge - 16
  • Material - Steel

Type

Covers

Type d'article

Type de couvercle

For 4" Series

UPC

662620284279

Dimensions

Dimensions

43.7 po x 7.5 po x 2.4 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

7.5 in

Longueur

43.7 in

Longueur de section droite

43.7

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Indicateur EU RoHs

Yes