HUBBELL CANADA
Image of GFHW13125 Sortie DDFT câblée 30A, GFHW13125
Discontinué

Sortie DDFT câblée 30A, GFHW13125

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFHW13125

DDFT câblé, industriel/commercial, sortie 120 V CA, 30 A 120 V CA, niveau de déclenchement 4-6 mA.

Auto Set with 120V Output

Général

Application

Wire Into Circuit

Catalog Number

GFHW13125

Couleur

Black, Yellow

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - isolant

Thermoplastic

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type d'article

UPC

783585005355

Dimensions

Poids

1.6 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Hard Wired

Courant nominal

30 A

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5