HUBBELL CANADA
Image of GFP1314 DDFT Portables à ampérage élevé, réglage automatique, cordon de 30 A, 100 pi, GFP1314
Discontinué

DDFT Portables à ampérage élevé, réglage automatique, cordon de 30 A, 100 pi, GFP1314

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP1314

DDFT portables à haute intensité, industriel/commercial, réglage automatique, 30 A 120 V AC, cordon de 100', niveau de déclenchement 4-6 mA.

Auto Set

Général

Application

Line Cord Only No Devices

Catalog Number

GFP1314

Couleur

Black, Yellow

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - gaine

PVC

Matériel - isolant

Elastomer

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Type d'article

UPC

783585005782

Dimensions

Diamètre extérieur

0.335

Poids

23.3 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

30 A

Tension nominale

120 VAC

Lié au conducteur

Brins

Multi

Nombre de conducteurs

3

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Températures nominales

-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)

Logistique

Quantité dans l'emballage

5