
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFR5362SGBK
Self Test Feature, Self Grounding
Catalog Number
GFR5362SGBK
Couleur
Black
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Spécifications
Type
Standard
Type
Tamper-Resistant, Weather Resistant
Type d'article
UPC
783585441153
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
5-20R
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
10