HUBBELL CANADA
Image of GFR5362SGGY Prises, DDFT, inviolable et résistant aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Gris, GFR5362SGGY
Discontinué

Prises, DDFT, inviolable et résistant aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Gris, GFR5362SGGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFR5362SGGY

Prises, DDFT, inviolable et résistant aux intempéries, qualité industrielle, autotest, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, 5-20R, Gris.

  • 10kA Short Circuit Current Rating
  • Limits improper access to energized contacts
  • Power indication
  • Ground fault indicator
  • No power at face if reverse wired

Self Test Feature, Self Grounding

Général

Catalog Number

GFR5362SGGY

Couleur

Gray

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Spécifications

  • Base - PBT
  • Face - PBT
  • Ground Contacts - Brass
  • Mounting Screws - Zinc plated steel
  • Mounting Strap - Brass
  • Power Contacts - Brass

Type

Standard

Type

Tamper-Resistant, Weather Resistant

Type d'article

UPC

783585440972

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

2500

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

5-20R

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Fed.Spec
  • Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage

10