HUBBELL CANADA
Image of GFSMCB120201P Produit de protection de l'alimentation, disjoncteurs DDFT, industriel, unipolaire, 20 A, 120 V AC, modules de détection de disjoncteur DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir., GFSMCB120201P

Produit de protection de l'alimentation, disjoncteurs DDFT, industriel, unipolaire, 20 A, 120 V AC, modules de détection de disjoncteur DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir., GFSMCB120201P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFSMCB120201P

Produit de protection de l'alimentation, disjoncteurs DDFT, industriel, unipolaire, 20 A, 120 V AC, modules de détection de disjoncteur DDFT, niveau de déclenchement 4-6 mA, noir.

Standard Product

Général

Actionneur

Toggle

Application

Heavy Duty Industrial Commercial

Cadre

Standard

Catalog Number

GFSMCB120201P

Contacts auxiliaires

None

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Nombre de pôles

1-Pole

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

UPC

783585692210

Dimensions

Largeur

0.73 in

Caractéristiques électriques

Capacité de coupure

10,000 A

Charge nominale

80% of Full Rating Continuous A

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Fréquence nominale

60 Hz

Phase

Single Phase

Plage de déplacement/déclenchement

4 to 6 mA in

Tension nominale

120 VAC

Type de déplacement/déclenchement

.025 Seconds

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Liée à l'opération

Actionneur

Toggle

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Configuration

Contacts auxiliaires

None

Nombre de pôles

1-Pole