HUBBELL CANADA
Image of GHE7525-L GHE7525-L ENROULEUR,25PI,3/4",250PSI, GHE7525-L
Image of GHE7525-L GHE7525-L ENROULEUR,25PI,3/4",250PSI, GHE7525-L
Image of GHE7525-L GHE7525-L ENROULEUR,25PI,3/4",250PSI, GHE7525-L

GHE7525-L ENROULEUR,25PI,3/4",250PSI, GHE7525-L

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: GHE7525-L

Enrouleur GHE7525-L,25PI,3/4",250PSI.

  • Guide à quatre rouleaux multipositions et butée de tuyau réglable inclus
  • Joint anti-intempéries sur le moteur à ressort
  • Verrouillage à cliquet positif avec débrayage
  • Construction en acier robuste - Finition en polyester cuit au four

Général

Application

Ceiling, wall or under bench mount - Air/Water

Catalog Number

GHE7525-L

Catégorie de produit

Reels

UPC

783246002204

Dimensions

Diamètre - Intérieur

0.75 in

Longueur

25 ft

Poids

50 lb