HUBBELL CANADA
Image of GLED-1840 GLED-1840 Enrouleur de cordon avec luminaire LED, GLED-1840

GLED-1840 Enrouleur de cordon avec luminaire LED, GLED-1840

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: GLED-1840

Enrouleur de cordon compact 40' 18/2 avec lampe à main LED.

Général

Application

Wall (180 degree swing) or Ceiling Mount (Swivel)

Catalog Number

GLED-1840

Catégorie de produit

Reels

Type

LED Hand Lamp

Type de raccord

LED

UPC

783246001030

Dimensions

Dimensions du cadre de la bobine

10 x 10 x 3

Poids

10 lb

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG

Longueur du cordon

40 ft

Nombre de conducteurs

2