HUBBELL CANADA
Image of VMG25 Globe VM 7¾", VMG25

Globe VM 7¾", VMG25

Marque: Killark

No de catalogue: VMG25

Globe 7¾" de la série VM.

Optique série VM

Général

Catalog Number

VMG25

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

UPC

783936781044

Dimensions

Poids

7.5 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer