Marque: Wiegmann
No de catalogue: T121224CH
Conçu pour protéger le câblage de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau.
Application
Designed to protect from dirt, dust, oil, and water.
Catalog Number
T121224CH
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Trough
Type d'accessoire
Trough
Type de couvercle
Hinged Cover
Type de fini
Polyester Powder
UPC
786725326778
Hauteur
12 in
Largeur
12 in
Longueur actuelle
24 in
Poids
34 lb
Profondeur
24 in
Classe NEMA nominale
4, IP66
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
24
Quantité dans l'emballage
1