HUBBELL CANADA
Image of HBLALU2000B10 Goulotte en métal 1 base de canal, 10', HBLALU2000, HBLALU2000B10

Goulotte en métal 1 base de canal, 10', HBLALU2000, HBLALU2000B10

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLALU2000B10

Goulotte en métal 1 base de canal, 10', Série HBLALU2000.

  • Finition anodisée satinée
  • Résiste à l'oxydation, à la corrosion et à la décoloration
  • Peut être installé en encastré ou en surface

Général

Catalog Number

HBLALU2000B10

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium

Spécifications

  • Length - 10 ft. (3m)
  • Material - Anodized Aluminum

Type

Single Channel

Type

Base seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBLALU2000

UPC

783585110554

Dimensions

Longueur

10 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

60