HUBBELL CANADA
Image of HBL4750B10GY Goulotte en métal base 10', HBL4750, HBL4750B10GY

Goulotte en métal base 10', HBL4750, HBL4750B10GY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4750B10GY

Chemin de câble en métal, base 10', série HBL4750, gris.

  • L'ouverture du diviseur de dérivation accepte les dispositifs DDFT ou de surtension
  • Le diviseur de canal flexible offre une capacité de données leader dans l'industrie
  • Une plus grande capacité offre plus d'espace pour les déplacements, les ajouts et les changements.

Général

Catalog Number

HBL4750B10GY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Spécifications

  • Channel Area - 7.20 (sq. in.)
  • Material - Galvanized Steel

Type

Single Channel

Type

Base seulement

Type d'armoire

Classement NEMA 1

Type d'article

Série HBL4750

UPC

783585216362

Dimensions

Longueur

10 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Logistique

Quantité dans l'emballage

50